Publique sus productos
Make-up mirror, 950-01-23040
Make-up mirror, 950-01-23040
Make-up mirror, 950-01-23040
Make-up mirror, 950-01-23040
    HEWI

    Make-up mirror, 950-01-23040

    Traducido por Google,
    Espejo cosmético - espejo redondo sin iluminación - enmarcado en metal cromado - factor de aumento x 3 - diámetro del espejo y de la superficie del espejo 220 mm - sobre brazo recto, móvil, longitud 55 mm - profundidad total 113 mm - para montaje en pared, fijación oculta de 3 puntos - diámetro de conexión a la pared 60 mm, 10 mm de profundidad - incluye material de fijación HEWI anticorrosivo - cromado de alta calidad
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-01-23040
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)237
    • Ancho (mm)202
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010550
    • Nombre ETIMMirror
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors