Publique sus productos
L-shaped support rail, with steel core and fixing roses made of steel, 801-22-200
L-shaped support rail, with steel core and fixing roses made of steel, 801-22-200
L-shaped support rail, with steel core and fixing roses made of steel, 801-22-200
    HEWI

    L-shaped support rail, with steel core and fixing roses made of steel, 801-22-200

    Traducido por Google,
    Barra de soporte en forma de L Serie 801 - Varillas conectadas en un ángulo poco profundo con rosetas de fijación de acero - Se utiliza para sujetar y soportar - Con núcleo de acero continuo y resistente a la corrosión - Distancia entre centros: 620 mm y 200 mm, Ángulo: 135°, Altura: 200 mm - Profundidad: 89 mm, Separación a la pared: 56 mm, Diámetro de la varilla: 33 mm, Diámetro de la roseta: 70 mm - Mayor estabilidad gracias a 3 soportes de montaje - Montaje en pared con material de montaje específico para pared y rosetas HEWI - Se puede montar en el lado derecho e izquierdo - Probado hasta 200 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Fabricado en poliamida de alto brillo según la carta de colores HEWI - Se puede instalar posteriormente el kit de actualización del portarrollos de papel higiénico 801.50.011 y el kit de actualización del mecanismo de descarga del inodoro (radio) 801.50.060 - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-22-200
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosL-shaped support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)270
    • Ancho (mm)690
    • Profundidad (mm)89
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors