Publique sus productos
HEWI Grab bar with shower head holder (ADA)
HEWI Grab bar with shower head holder (ADA)
HEWI Grab bar with shower head holder (ADA)
    HEWI

    HEWI Grab bar with shower head holder (ADA)

    Traducido por Google,
    Riel con soporte para cabezal de ducha (EE. UU.) de la gama 801: riel vertical curvado en ángulo recto en los extremos con rosetas de fijación y soporte para cabezal de ducha; apto para cabezales de ducha de mano de varios fabricantes; el soporte para cabezal de ducha se puede inclinar de forma continua y su altura se puede ajustar tirando o empujando una palanca ancha; el inserto cónico en el soporte para cabezal de ducha facilita el montaje del cabezal de ducha de mano; con núcleo de acero protegido contra la corrosión; montaje en pared con material de fijación específico para pared y rosetas de HEWI; de centro a centro 610 mm (24 pulgadas); 70 mm (2 3/4 pulgadas) de profundidad, diámetro del riel 33 mm (1 5/16 pulgadas), diámetro de la roseta 70 mm (2 3/4 pulgadas); capacidad de carga máxima 150 kg (330 libras); fabricado con material sintético de alta calidad en los colores HEWI 99 (blanco puro), 95 (gris piedra), 92 (gris antracita), 90 (negro azabache), 86 (arena), 84 (ocre). y 33 (rojo rubí): cumple con los requisitos de las normas ADA de 2010 y la norma ICC/ANSI A117.1-2017.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-33US100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower head rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)680
    • Ancho (mm)104
    • Profundidad (mm)114
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010140
    • Nombre ETIMSliding rod
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units