Publique sus productos
Shower grab rail WARM TOUCH, 801-35-11050
Shower grab rail WARM TOUCH, 801-35-11050
Shower grab rail WARM TOUCH, 801-35-11050
    HEWI

    Shower grab rail WARM TOUCH, 801-35-11050

    Traducido por Google,
    Barra de ducha, Serie 801 - Fabricada en poliamida de alta calidad con revestimiento cromado y tacto cálido - Barras dispuestas horizontalmente, conectadas en ángulo recto con rosetas de fijación de acero - Se utiliza en la ducha y la bañera para sujetarse y como apoyo - Longitud horizontal: 762 mm - Profundidad: 89 mm, Espacio libre a la pared: 56 mm, Diámetro de la barra: 33 mm, Diámetro de la roseta: 70 mm - Con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión - Montaje en pared con material de fijación específico y rosetas HEWI - Se puede montar a la derecha o a la izquierda - Probada hasta 200 kg con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Nota: al usarla con asientos suspendidos, es necesario comprobar la compatibilidad. - En nuestro catálogo online, en la sección de descargas del producto correspondiente, encontrará una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y barras de ducha con asientos colgantes a juego. - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-35-11050
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosShower grab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)797
    • Profundidad (mm)797
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing