Publique sus productos
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-31054
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-31054
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-31054
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-31054
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-31054
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-31054

    Traducido por Google,
    Barra de ducha y bañera con barra deslizante de la serie 801, montaje en esquina - Fabricada en poliamida de alta calidad con revestimiento cromado-óptico y tacto cálido - Barras dispuestas vertical y horizontalmente, varillas conectadas en ángulo recto con rosetas de fijación de acero y soporte de ducha - Con barra vertical con soporte para cabezal de ducha que se puede mover hacia un lado (para la instalación) - Se utiliza en la zona de ducha y bañera para sujetarse y como soporte - Longitud vertical 1100 mm, longitudes horizontales (montaje en esquina) 762 mm cada una - Profundidad 89 mm, espacio libre a la pared 56 mm, diámetro de la varilla 33 mm, diámetro de la roseta 70 mm - Adecuada para duchas de mano de varios fabricantes - Soporte de ducha fabricado en poliamida de alta calidad en color HEWI 92 (gris antracita) - El soporte para cabezal de ducha se puede inclinar continuamente y, tras tirar o empujar una gran palanca, se puede ajustar su altura - El adaptador cónico en el soporte para cabezal de ducha facilita el enganche del cabezal de ducha - Con núcleo de acero continuo y resistente a la corrosión - Montaje en pared con material de montaje específico para pared y Rosetas HEWI - Se pueden montar a la derecha y a la izquierda - Probadas hasta 200 kg con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Nota: al usar con asientos suspendidos, es necesario comprobar la compatibilidad. - En nuestro catálogo online, en la sección de descargas del producto correspondiente, encontrará una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego. - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-35-31054
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosShower head rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1170
    • Ancho (mm)797
    • Profundidad (mm)797
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing