Publique sus productos
HEWI active+ Rail with vertical support bar and shower head holder
HEWI active+ Rail with vertical support bar and shower head holder
HEWI active+ Rail with vertical support bar and shower head holder
    HEWI

    HEWI active+ Rail with vertical support bar and shower head holder

    Traducido por Google,
    Ducha, Barra de apoyo para bañera con barra de ducha deslizante de la serie 801, Montaje en esquina - Barras dispuestas vertical y horizontalmente, Varillas conectadas en ángulo recto con rosetas de fijación de acero y soporte de ducha - Con barra vertical con soporte de cabezal de ducha que se puede mover hacia un lado (para la instalación) - Se utiliza en el área de la ducha y la bañera para sujetar y apoyar - Longitud vertical 1100 mm, longitudes horizontales (montaje en esquina) 962 mm cada una - Profundidad 89 mm, Distancia a la pared 56 mm, Diámetro de la barra 33 mm, Diámetro de la roseta 70 mm - Adecuado para duchas de mano de varios fabricantes - El soporte del cabezal de ducha se puede inclinar continuamente y, después de tirar o empujar una palanca grande, se puede ajustar su altura - El adaptador cónico en el soporte del cabezal de ducha facilita el enganche del cabezal de ducha - Con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión - Montaje en pared con material de montaje específico para pared y rosetas HEWI - Se puede montar en el lado derecho e izquierdo - probado hasta 200 kg cuando se usa con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado de - usuario: 150 kg - fabricado en poliamida de alto brillo en color HEWI 98 (blanco señal), con microplata antimicrobiana eficaz - Nota: al utilizar con asientos suspendidos: se requiere comprobación de compatibilidad. - Encontrará una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos suspendidos a juego en nuestro catálogo online, en el área de descargas del producto correspondiente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-35D320
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSupport rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1170
    • Ancho (mm)997
    • Profundidad (mm)997
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units