Publique sus productos
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 801-50-060
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 801-50-060
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 801-50-060
    HEWI

    Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 801-50-060

    Traducido por Google,
    Kit de actualización del mecanismo de descarga de inodoro (controlado por radio) - para la instalación en el riel de soporte abatible HEWI 801.50... - para una fácil instalación - 50 mm de ancho, 68 mm de alto, 105 mm de largo - fabricado en poliamida de alta calidad según la carta de colores HEWI - frecuencia de transmisión 868,4 MHz - apto para sistemas de descarga de inodoro controlados por radio de Geberit, Friatec, Mepa, Sanit, Viega, TECE y Grohe - marcado CE y UKCA según EMC 2014/30/UE - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-50-060
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged support rails, Accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)68
    • Ancho (mm)105
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010553
    • Nombre ETIMToilet roll holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS