Publique sus productos
HEWI Hinged support rail with flush release button
HEWI Hinged support rail with flush release button
HEWI Hinged support rail with flush release button
    HEWI

    HEWI Hinged support rail with flush release button

    Traducido por Google,
    Riel de soporte abatible, giratorio de la serie 801 - con liberación de descarga integrada, modelo E - Dos rieles paralelos, dispuestos uno encima del otro, barras unidas por un arco de conexión - se utiliza para sujetar y soportar - con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión y placa de pared de poliamida con núcleo de acero integrado - Se puede plegar hacia arriba y, plegado hacia abajo con mecanismo de frenado, en posición elevada se puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha hacia la pared - Botón con anillo azul se utiliza para activar la descarga del inodoro - Cable espiral con extremos de alambre desnudo para conexión a la pared - Incluye tapa blanca para caja empotrada - Tensión de control máx. 30 V = SELV, PELV, corriente de conmutación hasta máx. 2 A - Adecuado para todas las cisternas empotradas estándar con control eléctrico - Montaje en pared con material de montaje HEWI específico para pared (se debe pedir por separado) Cinta de sellado para sellar los puntos de fijación incluida en el suministro - Montaje oculto - probado hasta 150 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Proyección 850 mm, altura 259 mm y ancho 78 mm, riel de 33 mm de diámetro - fabricado en poliamida de alto brillo según la carta de colores HEWI - Portarrollos de papel higiénico 801.50.011 y soportes de suelo 950.50.021XA y 950.50.023XA adaptables - se produce de acuerdo con CE y el Reglamento (UE) 2017/745 de la UKCA sobre dispositivos médicos - Cumple con los requisitos DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 y SIA 500
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-50-560
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)259
    • Ancho (mm)78
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars