Publique sus productos
HEWI Removable hanging seat
HEWI Removable hanging seat
HEWI Removable hanging seat
    HEWI

    HEWI Removable hanging seat

    Traducido por Google,
    Gama 801 Asiento colgante extraíble - Construcción de barras, superficie de asiento y respaldo - sirve como asiento extraíble en la zona de ducha - para colgar en pasamanos y barras de apoyo de ducha, diámetro de la barra 30, 32 y 33 mm - 345 mm de ancho, 471 mm de alto, 480 mm de profundidad - asiento 345 mm de ancho, 333 mm de profundidad - hecho de poliamida de alto brillo según la carta de colores HEWI - Con núcleo de acero resistente a la corrosión - probado hasta 200 kg - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego se puede encontrar en nuestro catálogo en línea en el área de descarga del producto correspondiente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-51-106
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSeats and Stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)471
    • Ancho (mm)345
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats