Publique sus productos
Backrest, meets the requirements of BS standardBackrest jet black, 801-51-9123
Backrest, meets the requirements of BS standardBackrest jet black, 801-51-9123
Backrest, meets the requirements of BS standardBackrest jet black, 801-51-9123
    HEWI

    Backrest, meets the requirements of BS standardBackrest jet black, 801-51-9123

    Traducido por Google,
    Soporte lumbar, Serie 801 - respaldo con varillas en ángulo recto y rosetas de fijación en ambos lados - se utiliza para apoyar la espalda en el inodoro - con núcleo de acero continuo protegido contra la corrosión - montaje en pared con rosetas - 435 a 535 mm de ancho, 150 mm de profundidad, respaldo de 334 mm de alto y 370 mm de ancho, diámetro de la varilla 33 mm, diámetro de la roseta 70 mm - respaldo fabricado en material sintético en color HEWI 90 (negro azabache) - fabricado en poliamida de alto brillo según la carta de colores HEWI - cumple con los requisitos de la norma BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-51-9123
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosBack rest rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniClass Physically Challenged Baths and Showers