Publique sus productos
HEWI Rectangular shower compartment seat with lift-up feature (ADA)
HEWI Rectangular shower compartment seat with lift-up feature (ADA)
HEWI Rectangular shower compartment seat with lift-up feature (ADA)
HEWI Rectangular shower compartment seat with lift-up feature (ADA)
    HEWI

    HEWI Rectangular shower compartment seat with lift-up feature (ADA)

    Traducido por Google,
    Asiento plegable para ducha, rectangular (EE. UU.) - diseño hecho de rieles y elementos de asiento - funciona como un asiento seguro en el área de la ducha - se puede plegar - con núcleo de acero protegido contra la corrosión en toda su extensión - placa de pared hecha de material sintético con núcleo de acero integrado - 32 3/16 pulgadas (817 mm) de ancho y 15 1/16 pulgadas (382 mm) de profundidad - elementos de asiento de 2 3/16 pulgadas (55 mm) de ancho - incluye material de fijación para montaje en paredes huecas con revestimiento de madera de dos tablas laminadas o de madera dura de 2 pulgadas x 12 pulgadas conectadas con una tabla de madera contrachapada de 1/2 pulgada x 12 pulgadas - fijación oculta - capacidad de carga máxima 450 lbs (204 kg) - hecho de material sintético de alta calidad en los colores HEWI 99 (blanco puro), 95 (gris piedra), 92 (gris antracita), 90 (negro azabache), 86 (arena), 84 (ocre) y 33 (rojo rubí) - cumple con los requisitos de Normas ADA de 2010 e ICC/ANSI A117.1-2017
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-51US460
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)259
    • Ancho (mm)862
    • Profundidad (mm)382
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniClass Physically Challenged Baths and Showers

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía