Publique sus productos
Hinged support rail Premium, 802-50-44360
Hinged support rail Premium, 802-50-44360
Hinged support rail Premium, 802-50-44360
    HEWI

    Hinged support rail Premium, 802-50-44360

    Traducido por Google,
    Riel de soporte plegable Premium con accionamiento de descarga de WC versión E izquierda de la serie LifeSystem - más estable, Asa de soporte plegable de un brazo - Almohadilla de agarre antideslizante, ergonómica con pieza de extremo de asa elevada óptimamente adaptada - sirve para sujetar, apoyar y enderezar - Superficie de plástico de alta calidad y recubrimiento en polvo resistente a los arañazos - la máxima rigidez del producto aumenta la estabilidad y crea una sensación de agarre segura para el usuario - con liberación de descarga (versión eléctrica) - Versión izquierda (desde la línea de visión del usuario) - El botón azul (símbolo de onda) se utiliza para activar la descarga del WC (punto de presión palpable y convexo) - Cable con extremos de cable libres para conexión a la pared - Incluye cubierta blanca para caja empotrada - Tensión de control máx. 30 V = SELV, PELV, corriente de conmutación hasta máx. 2 A - Apto para todas las cisternas empotradas estándar con control eléctrico - Se pliega hacia arriba y hacia abajo con una ligera amortiguación - Bajo mantenimiento, articulación de funcionamiento suave permanente, preajustado de fábrica - Un tope definido evita que la manija de soporte plegable toque la pared - Proyección 850 mm, ancho 120 mm, panel de pared 202 mm de alto - Almohadilla de agarre 58 mm de ancho, pieza final de la manija 84 mm de ancho - Voladizo de aluminio, con recubrimiento en polvo en los colores HEWI blanco señal, brillante con almohadilla de agarre de plástico en SD (blanco señal, mate) y GU (antracita, mate) o soporte antracita, brillante con almohadilla de agarre en TB (blanco señal, mate) y DR (antracita, mate), con elementos de diseño cromados de alto brillo - Se puede instalar posteriormente el soporte para rollo de papel 802.50.01160 y el soporte trasero 802.51.90. - Montaje sencillo gracias a la instalación por separado de la placa de montaje de acero inoxidable, pulida mate - Material de fijación HEWI oculto, anticorrosivo y probado para diferentes estructuras de pared (se debe pedir por separado). Se incluye cinta de sellado para sellar los puntos de fijación. - Probado hasta 150 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI. - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. - Fabricado de acuerdo con la CE y el Reglamento (UE) 2017/745 de la UKCA sobre productos sanitarios. - Cumple con los requisitos de DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 y SIA 500.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia802-50-44360
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)216
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars