Publique sus productos
Hanging seat Premium, 802-51-13260
Hanging seat Premium, 802-51-13260
Hanging seat Premium, 802-51-13260
    HEWI

    Hanging seat Premium, 802-51-13260

    Traducido por Google,
    Asiento colgante extraíble LifeSystem Premium Range 802: asiento ergonómico con respaldo y reposabrazos, utilizado para sentarse de forma segura en la ducha, superficie de plástico de alta calidad con recubrimiento en polvo resistente a los arañazos, asiento plegable para ahorrar espacio, sin mantenimiento, articulación de funcionamiento suave permanente, 652 mm de ancho, 559 mm de alto, 628 mm de profundidad (762 mm de alto y 240 mm de profundidad cuando está plegado), asiento de 452 mm de ancho y 450 mm de profundidad, asiento con drenaje de agua, para montaje en todas las barras de apoyo y pasamanos de ducha HEWI, suspensión de acero inoxidable con recubrimiento en polvo en los colores HEWI blanco señal brillante con superficie de asiento/respaldo y reposabrazos de espuma rígida integral PUR de alta calidad en SD (blanco señal mate) o suspensión en antracita brillante con asiento/respaldo y reposabrazos en DR (antracita mate) con elementos de diseño cromados de alto brillo, los reposabrazos se pueden plegar hacia arriba y hacia abajo por separado, se produce de acuerdo con Con certificación CE y UKCA (Reglamento UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos, cumple con los requisitos de las normas DIN 18040 y ÖNORM B1600/1601. - Probado hasta 200 kg. - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. - Puede encontrar una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego en nuestro catálogo en línea, en el área de descarga del producto correspondiente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia802-51-13260
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSeats and Stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)559
    • Ancho (mm)652
    • Profundidad (mm)628
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats