Publique sus productos
Hanging seat Premium, 802-51-13660
Hanging seat Premium, 802-51-13660
Hanging seat Premium, 802-51-13660
    HEWI

    Hanging seat Premium, 802-51-13660

    Traducido por Google,
    Asiento colgante LifeSystem Premium Range 802 con orificio de higiene - Asiento de forma ergonómica con respaldo y reposabrazos - Utilizado para sentarse de forma segura en la zona de ducha - Superficie de plástico de alta calidad y recubrimiento en polvo resistente a los arañazos - El asiento se puede plegar para ahorrar espacio - Sin mantenimiento, articulación de funcionamiento suave permanente - 652 mm de ancho, 559 mm de alto, 624 mm de profundidad - 762 mm de alto y 240 mm de profundidad cuando está plegado - Asiento de 452 mm de ancho, 450 mm de profundidad - Asiento con orificio de higiene y drenaje de agua - Para montaje en todos los pasamanos y barras de apoyo de ducha HEWI - Suspensión de acero inoxidable, con recubrimiento en polvo en los colores HEWI blanco señal, brillante con superficie de asiento/respaldo y reposabrazos de espuma rígida integral PUR de alta calidad en SD (blanco señal), mate) o suspensión en antracita, brillante con asiento/respaldo y reposabrazos en DR (antracita), mate) con elementos de diseño cromados de alto brillo - Los reposabrazos se pueden plegar y hacia abajo por separado - se produce de acuerdo con CE y el Reglamento (UE) 2017/745 de la UKCA sobre dispositivos médicos - cumple con los requisitos de DIN 18040 y ÖNORM B1600/1601. - probado hasta 200 kg - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Puede encontrar una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego en nuestro catálogo en línea en el área de descarga del producto correspondiente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia802-51-13660
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSeats and Stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)559
    • Ancho (mm)652
    • Profundidad (mm)624
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats