Publique sus productos
Hinged seat Basic, 802-51-23160
Hinged seat Basic, 802-51-23160
Hinged seat Basic, 802-51-23160
    HEWI

    Hinged seat Basic, 802-51-23160

    Traducido por Google,
    Asiento abatible LifeSystem Basic de la gama 802: asiento con forma ergonómica, utilizado para sentarse de forma segura en la ducha, superficie de plástico de alta calidad y recubrimiento en polvo resistente a los arañazos, asiento plegable para ahorrar espacio, sin mantenimiento, articulación de funcionamiento suave permanente, 452 mm de ancho, 176 mm de alto, 516 mm de profundidad, 555 mm de alto y 130 mm de profundidad cuando está plegado, asiento de 452 mm de ancho y 450 mm de profundidad, asiento con drenaje de agua, soporte de acero inoxidable con recubrimiento en polvo en los colores HEWI blanco señal brillante con asiento de PUR de alta calidad en SD (blanco señal mate) o consola en antracita brillante con superficie de asiento en DR (antracita mate) con elementos de diseño cromados de alto brillo, para montaje con material de fijación HEWI no corrosivo y probado para diferentes sistemas de pared (se pide por separado). - Se incluyen cinta y varillas de sellado para sellar los puntos de montaje según la norma DIN 18534. - Probado hasta 200 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI. - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. - Fabricado de acuerdo con la Directiva CE y el Reglamento (UE) 2017/745 de la UKCA sobre productos sanitarios. - Cumple con los requisitos de las normas DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 y SIA 500.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia802-51-23160
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)176
    • Ancho (mm)452
    • Profundidad (mm)516
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats