Publique sus productos
HEWI Shower stool
HEWI Shower stool
HEWI Shower stool
    HEWI

    HEWI Shower stool

    Traducido por Google,
    Taburete de ducha LifeSystem Serie 802 Basic: taburete más sólido y ergonómico con borde antideslizante oculto para mayor seguridad en la ducha. Dimensiones: 514 mm de ancho, 537 mm de alto y 450 mm de profundidad. Asiento: 452 mm de ancho y 450 mm de profundidad. Peso: aprox. 6 kg. Superficie del asiento fabricada en poliuretano de alta calidad en colores HEWI 98 (blanco señal, mate) y 92 (gris antracita, mate). Asiento con abertura higiénica y desagüe. Cuatro patas de acero cromado de alto brillo, regulables en altura y con topes antideslizantes. Soporta hasta 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. Altura del asiento regulable en cuatro posiciones, de 420 mm a 510 mm (30 mm cada una). Fabricado conforme a la normativa CE y UKCA (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia802-51-32040
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)567
    • Ancho (mm)514
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011027
    • Nombre ETIMShower stool
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats