Publique sus productos
Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 802-51-90260
Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 802-51-90260
Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 802-51-90260
    HEWI

    Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 802-51-90260

    Traducido por Google,
    Gama 802 Respaldo LifeSystem - Respaldo de forma ergonómica - Sirve como respaldo para los usuarios del inodoro - Versión izquierda (visto desde el punto de vista del usuario) - Instalación unilateral en la pared con roseta (derecha) - Instalación unilateral sobre rieles de soporte con bisagras 802.50 .. (izquierda) - la distancia a la pared se puede ajustar de forma variable a 150 mm (cumple con los estándares) o 230 mm (fácil de usar) durante la instalación - de centro a centro de 650 a 750 mm, 362 mm de alto, 150 o 230 mm de profundidad , diámetro de la barra 34 mm, diámetro de la roseta 70 mm - respaldo de 452 mm de ancho, inclinación de 85° - superficie de plástico de alta calidad y recubrimiento de polvo resistente a los arañazos - barra de acero inoxidable, con recubrimiento de polvo en los colores HEWI blanco señal, brillante con respaldo hecho de espuma dura integral en color HEWI SD (blanco señal, mate) o barra en antracita, brillante con respaldo DR (antracita, mate) - cumple con los requisitos DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 y SIA 500
    Especificaciones técnicas
    • Referencia802-51-90260
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosBack rest rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)362
    • Ancho (mm)754
    • Profundidad (mm)230
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniClass Physically Challenged Baths and Showers