Publique sus productos
Toilet brush unit, 805-20-100
Toilet brush unit, 805-20-100
Toilet brush unit, 805-20-100
    HEWI

    Toilet brush unit, 805-20-100

    Traducido por Google,
    Unidad de escobilla de baño Range 805 Classic - Mango de la escobilla con cabezal negro reemplazable de poliamida - Soporte de la escobilla con base curvada y parte superior esférica semiabierta en soporte anular - Escobilla suspendida - Parte superior giratoria - El contenedor es extraíble, pero también se puede fijar para evitar robos - El cabezal de la escobilla se puede reemplazar gracias a la fijación de bayoneta - Protección antirrobo mediante fijación con tornillos ocultos - 141 mm de ancho, 470 mm de alto y 140 mm de profundidad - Contenedor de poliamida de alta calidad en colores HEWI 90 (negro azabache), 92 (gris antracita), 98 (blanco señal) o 99 (blanco puro) - Soporte y mango de la escobilla de acero inoxidable de alta calidad con acabado satinado
    Especificaciones técnicas
    • Referencia805-20-100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosToilet brushes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)470
    • Ancho (mm)141
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010555
    • Nombre ETIMLavatory brush set
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS