Publique sus productos
Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-110
Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-110
Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-110
Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-110
Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-110
    HEWI

    Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-110

    Traducido por Google,
    Barra de soporte abatible y giratoria de la gama 805 Classic - Dos barras paralelas, dispuestas una encima de la otra y unidas por un arco de conexión (formado por un tubo continuo) - Se utiliza para sujetar y soportar - Placa de pared de poliamida con núcleo de acero integrado - Se puede plegar hacia arriba y, plegada hacia abajo con mecanismo de frenado, en posición elevada se puede girar hacia la izquierda o la derecha hacia la pared - Montaje en pared con material de montaje HEWI específico para pared (se pide por separado) Se incluye cinta de sellado para sellar los puntos de fijación - Montaje oculto - probado hasta 150 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Proyección 700 mm, altura 259 mm y anchura 78 mm, barra de 33 mm de diámetro, espesor del tubo 2 mm - fabricada en acero inoxidable de alta calidad, superficie satinada mate - Portarrollos de papel higiénico 805.50.015 y pulsador de descarga de inodoro (radio) 805.50.060 y soportes de suelo Los modelos 950.50.022XA y 950.50.024XA pueden ser reacondicionados; se fabrican de acuerdo con la normativa CE y el Reglamento (UE) 2017/745 de la UKCA sobre dispositivos médicos; cumplen con los requisitos de las normas ÖNORM B1600/1601 y SIA 500.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia805-50-110
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)256
    • Ancho (mm)75
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars