Publique sus productos
Backrest, 805-51-906
Backrest, 805-51-906
Backrest, 805-51-906
    HEWI

    Backrest, 805-51-906

    Traducido por Google,
    Soporte lumbar, Serie 805: respaldo con varillas de fijación en ángulo recto unidas a ambos lados, sirve para apoyar la espalda en el inodoro. Se monta sobre las asas de soporte plegables de la Serie 805. Ajustable in situ. De 650 a 750 mm de ancho, 150 mm de profundidad. Respaldo de 334 mm de alto y 370 mm de ancho. Diámetro de la varilla: 33 mm. Respaldo fabricado en material sintético en los colores HEWI 98 (blanco señal), 92 (gris antracita) y 90 (negro azabache). Conexión de acero inoxidable de alta calidad con acabado mate. Cumple con los requisitos de las normas DIN 18040 y ÖNORM B1600/1601.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia805-51-906
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosBack rest rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)334
    • Ancho (mm)783
    • Profundidad (mm)105
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniClass Physically Challenged Baths and Showers