Publique sus productos
Hair dryer holder, 900-00-00040
Hair dryer holder, 900-00-00040
Hair dryer holder, 900-00-00040
    HEWI

    Hair dryer holder, 900-00-00040

    Traducido por Google,
    Sistema de soporte para secador de pelo 900: soporte fabricado en acero inoxidable cromado de alta calidad. Incluye un inserto para proteger el secador de posibles daños. El inserto está fabricado en material sintético de alta calidad en los colores HEWI 92 (gris antracita) y 98 (blanco señal). Dimensiones interiores: 78 mm de alto, 37 mm de ancho y 104 mm de profundidad. Para montaje en pared, fijación oculta. Incluye material de fijación HEWI no corrosivo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-00-00040
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosHair dryer holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)37
    • Ancho (mm)89
    • Profundidad (mm)104
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC000546
    • Nombre ETIMHair dryer/hair styler
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units