Publique sus productos
Hair dryer holder, 900-00-00060
Hair dryer holder, 900-00-00060
Hair dryer holder, 900-00-00060
    HEWI

    Hair dryer holder, 900-00-00060

    Traducido por Google,
    Sistema de soporte para secador de pelo 900: soporte fabricado en acero inoxidable de alta calidad con recubrimiento en polvo HEWI en los colores CV (negro mate) y ER (gris oscuro mate perlado mica), con inserto de poliamida negra mate, o con recubrimiento en polvo HEWI en el color AS (blanco mate), con inserto de poliamida blanca mate. Incluye inserto para proteger el secador de pelo de posibles daños. Dimensiones interiores: 78 mm de alto, 37 mm de ancho y 104 mm de profundidad. Para montaje en pared, fijación oculta. Incluye material de fijación HEWI no corrosivo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-00-00060
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosHair dryer holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)37
    • Ancho (mm)89
    • Profundidad (mm)104
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC000546
    • Nombre ETIMHair dryer/hair styler
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units