Publique sus productos
Disinfectant or soap dispenser, 500 ml, 900-06-00361
Disinfectant or soap dispenser, 500 ml, 900-06-00361
Disinfectant or soap dispenser, 500 ml, 900-06-00361
Disinfectant or soap dispenser, 500 ml, 900-06-00361
    HEWI

    Disinfectant or soap dispenser, 500 ml, 900-06-00361

    Traducido por Google,
    Dispensadores de desinfectante y jabón de 500 ml - Cuerpo básico de acero inoxidable de alta calidad, mate - Tapa frontal de acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento de polvo blanco y ventana de visualización - Para dispensar cantidades controladas de desinfectantes de manos o jabones líquidos sin cloro y a base de alcohol - Para botellas Euro estándar de 500 ml - Las botellas desechables se reemplazan fácilmente desde la parte frontal - Dispensador con palanca larga, con bloqueo - Cantidad de dosificación ajustable en varios pasos: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (según la viscosidad del producto) - Bomba dosificadora de acero inoxidable - Compatible con envases higiénicos (botella plegable con bomba desechable) - Dispensador y bomba aptos para lavavajillas y autoclavables hasta 134 °C, 3 bar - 81 mm de ancho, 382 mm de alto, 199 mm de profundidad - Incluye recipiente vacío de 500 ml para rellenar - Incluye material de fijación HEWI no corrosivo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-06-00361
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosDispenser systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)382
    • Ancho (mm)81
    • Profundidad (mm)199
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniClass Sanitary Goods Dispensers