Publique sus productos
Soap dispenser, 600 ml, 900-06-00460
Soap dispenser, 600 ml, 900-06-00460
Soap dispenser, 600 ml, 900-06-00460
    HEWI

    Soap dispenser, 600 ml, 900-06-00460

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón de la gama System 900 - Cuerpo de base angular - Para jabón líquido estándar - Con depósito interior de llenado libre, capacidad de 600 ml - El depósito interior es extraíble para su limpieza - Indicador de nivel lateral - Protección contra el mal uso mediante dispositivo de bloqueo - 102 mm de ancho, 270 mm de alto y 98 mm de profundidad - Para montaje en pared - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo HEWI en colores DX (blanco mate), DC (negro mate) y SC (gris oscuro mate perlado mica) - Incluye material de fijación HEWI anticorrosivo - Apto para jabón líquido con una viscosidad de 1500 a 4000 mPa·s
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-06-00460
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)314
    • Ancho (mm)108
    • Profundidad (mm)98
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers