Publique sus productos
SENSORIC Electronic soap dispenser, 500 ml, 900-06-00560
SENSORIC Electronic soap dispenser, 500 ml, 900-06-00560
SENSORIC Electronic soap dispenser, 500 ml, 900-06-00560
    HEWI

    SENSORIC Electronic soap dispenser, 500 ml, 900-06-00560

    Traducido por Google,
    Dispensador electrónico de jabón líquido de la gama System 900 - cuerpo de base angular - sirve para contener jabón líquido estándar - con depósito interior para llenado libre, capacidad de llenado de 500 ml - el depósito interior se puede extraer para su limpieza - indicador de nivel en el lateral - dispensación de jabón sin contacto - etiqueta adjunta para identificar el dispensador (si es necesario para distinguir entre dispensadores de jabón, jabón en espuma y desinfectante) - iluminación del área de salida cuando se activa el sensor (luz azul) - con indicador de cambio de batería - protección contra el mal uso mediante dispositivo de bloqueo - sin mantenimiento - 102 mm de ancho, 270 mm de alto y 98 mm de profundidad - para montaje en pared - fabricado en acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo en colores HEWI DX (blanco mate), DC (negro mate) y SC (gris oscuro mate perlado mica) - incluye material de fijación HEWI anticorrosivo - pilas (AA 1,5 V / 4 unidades) no incluidas - marcado CE de acuerdo con la Directiva EMC 2014/30/UE - Apto para jabón líquido con viscosidad de 1 a 3000 mPa-s
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-06-00560
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)274
    • Ancho (mm)108
    • Profundidad (mm)98
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers