Publique sus productos
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA
    HEWI

    SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA

    Traducido por Google,
    Dispensador electrónico de desinfectante de la gama System 900 - Cuerpo con base angular - Para contener desinfectante estándar - Con depósito interior para llenado libre, capacidad de 500 ml - El depósito interior se puede extraer para su limpieza - Indicador de nivel lateral - Dispensación de desinfectante sin contacto - El desinfectante se dispensa en forma de spray - Incluye etiqueta identificativa (para distinguir entre dispensadores de jabón, jabón en espuma y desinfectante) - Iluminación de la zona de desinfección al activarse el sensor (luz azul) - Con indicador de cambio de pilas - Protección contra el mal uso mediante dispositivo de bloqueo - Sin mantenimiento - 102 mm de ancho, 270 mm de alto y 98 mm de profundidad - Para montaje en pared - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, superficie con acabado satinado mate - Incluye material de fijación HEWI anticorrosivo - Pilas (AA 1,5 V / 4 unidades) no incluidas - Marcado CE y UKCA conforme a la Directiva EMC 2014/30/UE
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-06-008XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosDispenser systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)274
    • Ancho (mm)108
    • Profundidad (mm)98
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniClass Sanitary Goods Dispensers