Publique sus productos
Towel ring, 900-09-00240
Towel ring, 900-09-00240
Towel ring, 900-09-00240
    HEWI

    Towel ring, 900-09-00240

    Traducido por Google,
    Sistema de anillas para toallas 900 - anilla cerrada rectangular - sirve para colgar toallas y otras prendas de vestir - la anilla es giratoria - fabricada en acero inoxidable cromado de alta calidad - 230 mm de ancho, 130 mm de alto, ø 15 mm - para montaje en pared, fijación oculta - incluye material de fijación HEWI anticorrosivo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-09-00240
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosTowel rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)130
    • Ancho (mm)230
    • Profundidad (mm)21
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010551
    • Nombre ETIMTowel holder
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units