Publique sus productos
Toilet roll holder, 900-21-00060
Toilet roll holder, 900-21-00060
Toilet roll holder, 900-21-00060
    HEWI

    Toilet roll holder, 900-21-00060

    Traducido por Google,
    Portarrollos de papel higiénico System 900 - Soporte en forma de U, abierto por el lado derecho - Abatible - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo HEWI en colores DX (blanco mate), DC (negro mate) y SC (gris oscuro mate perlado mica) - 135 mm de ancho, 88 mm de alto, 15 mm de diámetro - Para montaje en pared, fijación oculta - Incluye material de fijación HEWI no corrosivo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-21-00060
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosToilet roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)89
    • Ancho (mm)135
    • Profundidad (mm)23
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010553
    • Nombre ETIMToilet roll holder
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units