Publique sus productos
Toilet roll holder with shelf, 900-21-004XA
Toilet roll holder with shelf, 900-21-004XA
Toilet roll holder with shelf, 900-21-004XA
    HEWI

    Toilet roll holder with shelf, 900-21-004XA

    Traducido por Google,
    Portarrollos de papel higiénico con estante Sistema 900 - Soporte en forma de U con estante, se abre hacia la derecha - Abatible - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, acabado satinado - 135 mm de ancho, 96 mm de alto, ø 15 mm - Estante de 135 mm de ancho, 92 mm de profundidad - Para montaje en pared, fijación oculta - Incluye material de fijación HEWI anticorrosivo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-21-004XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosToilet roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)97
    • Ancho (mm)135
    • Profundidad (mm)92
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010553
    • Nombre ETIMToilet roll holder
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units