Publique sus productos
L-shaped support rail, version right, 900-22-10340
L-shaped support rail, version right, 900-22-10340
L-shaped support rail, version right, 900-22-10340
    HEWI

    L-shaped support rail, version right, 900-22-10340

    Traducido por Google,
    Carril de soporte en forma de L, Sistema 900 - Carriles dispuestos vertical y horizontalmente, unidos en ángulo recto con rosetas de montaje - Versión derecha - Longitud horizontal 400 mm, longitud vertical 900 mm, profundidad 88 mm - Diámetro del carril 32 mm, espesor del tubo 2 mm, diámetro de la roseta 70 mm - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, cromado - Incluye material de fijación HEWI anticorrosivo y probado para montaje en pared y cinta de sellado para sellar los puntos de perforación - Probado hasta 200 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-22-10340
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosL-shaped support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)970
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)88
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing