Publique sus productos
HEWI Rail with shower head holder
HEWI Rail with shower head holder
HEWI Rail with shower head holder
    HEWI

    HEWI Rail with shower head holder

    Traducido por Google,
    Barra para cabezal de ducha, Sistema 900 - barra vertical con soportes perpendiculares a la pared, montaje y soporte para cabezal de ducha - distancia entre fijaciones 600 mm, profundidad 88 mm - diámetro de la barra 32 mm, grosor del tubo 2 mm, diámetro del cabezal 70 mm - fabricada en acero inoxidable satinado - soporte para cabezal de ducha fabricado en poliamida mate de alta calidad en los colores HEWI 98 (blanco señal) y 92 (gris antracita) - compatible con cabezales de ducha de varios fabricantes - el soporte para cabezal de ducha se puede inclinar de forma continua y, tras pulsar un botón grande, se puede ajustar su altura - el adaptador cónico en el soporte para cabezal de ducha facilita la instalación del cabezal de ducha - incluye material de fijación HEWI anticorrosivo y probado para el montaje en pared y cinta de sellado para sellar los puntos de perforación
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-33-000XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower head rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)670
    • Ancho (mm)108
    • Profundidad (mm)106
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC010140
    • Nombre ETIMSliding rod
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing