Publique sus productos
Rail with shower head holder, 900-33-03060
Rail with shower head holder, 900-33-03060
Rail with shower head holder, 900-33-03060
    HEWI

    Rail with shower head holder, 900-33-03060

    Traducido por Google,
    Barra para cabezal de ducha, Sistema 900 - barra vertical con soportes perpendiculares a la pared, montaje y soporte para cabezal de ducha - distancia entre fijaciones 600 mm, profundidad 85 mm - diámetro de la barra 25 mm, grosor del tubo 2 mm, diámetro del cabezal 70 mm - fabricada en acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo HEWI en colores WD (blanco mate), JK (negro mate) y DD (gris oscuro mate perlado mica) - soporte para cabezal de ducha fabricado en material sintético cromado - apto para cabezales de ducha de varios fabricantes - el soporte para cabezal de ducha se puede inclinar con tope y ajustar en altura girándolo con retorno asistido por resorte - el adaptador cónico en el soporte para cabezal de ducha facilita la instalación del cabezal de ducha - incluye material de fijación HEWI no corrosivo y probado para montaje en pared y cinta de sellado para sellar los puntos de perforación
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-33-03060
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower head rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)670
    • Ancho (mm)103
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC010140
    • Nombre ETIMSliding rod
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing