Publique sus productos
HEWI Rail with magnetic shower head holder
HEWI Rail with magnetic shower head holder
HEWI Rail with magnetic shower head holder
    HEWI

    HEWI Rail with magnetic shower head holder

    Traducido por Google,
    Barra con soporte para cabezal de ducha, Sistema 900 - Barra vertical con soportes perpendiculares a la pared, rosetas de fijación y soporte magnético para ducha - Distancia entre centros 600 mm, profundidad 88 mm - Diámetro de la barra 32 mm, grosor del tubo 2 mm, diámetro de la roseta 70 mm - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, acabado satinado - Soporte de ducha fabricado en acero inoxidable de alta calidad, acabado satinado - Apto para cabezales de ducha de varios fabricantes - Manejo sencillo e intuitivo con una sola mano - El soporte de ducha es de ajuste continuo, se fija automáticamente en su lugar mediante imanes - Mecanismo de sujeción sin desgaste - El soporte cónico en el soporte de ducha se puede ajustar a cualquier ángulo - Incluye material de fijación HEWI no corrosivo y probado para montaje en pared y cinta de sellado para sellar los puntos de perforación
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-33M000XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosShower head rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)670
    • Ancho (mm)108
    • Profundidad (mm)106
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC010140
    • Nombre ETIMSliding rod
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing