Publique sus productos
L-shaped support rail with magnetic shower head holder, version right, 900-33M201XA
L-shaped support rail with magnetic shower head holder, version right, 900-33M201XA
L-shaped support rail with magnetic shower head holder, version right, 900-33M201XA
    HEWI

    L-shaped support rail with magnetic shower head holder, version right, 900-33M201XA

    Traducido por Google,
    Mango angular con soporte magnético para ducha, Sistema 900 - versión derecha - Rieles dispuestos vertical y horizontalmente, Varillas conectadas en ángulo recto con rosetas de fijación y soporte magnético para cabezal de ducha - longitud horizontal 600 mm, longitud vertical 1250 mm, profundidad 88 mm - diámetro del riel 32 mm, diámetro de la rosa 70 mm - fabricado en acero inoxidable de alta calidad, acabado satinado - Soporte de ducha fabricado en acero inoxidable de alta calidad, acabado satinado - Adecuado para duchas de mano de varios fabricantes - manejo sencillo e intuitivo con una sola mano - El soporte de ducha es infinitamente ajustable, se fija automáticamente en su lugar mediante imanes - mecanismo de sujeción sin desgaste - el soporte cónico en el soporte de ducha se puede ajustar a cualquier ángulo - para montaje en la pared con material de fijación HEWI específico y rosas - incluye material de fijación HEWI no corrosivo y probado para montaje en pared y cinta de sellado para sellar los puntos de perforación - Tenga en cuenta que al usar con asientos suspendidos: se requiere verificación de compatibilidad. - Probado hasta 200 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego se puede encontrar en nuestro catálogo en línea en el área de descargas del producto respectivo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-33M201XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosL-shaped support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1320
    • Ancho (mm)710
    • Profundidad (mm)88
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units