Publique sus productos
HEWI Ceiling support
HEWI Ceiling support
HEWI Ceiling support
    HEWI

    HEWI Ceiling support

    Traducido por Google,
    Colgador de techo, Sistema 900 - riel recto con roseta de montaje - para montaje de rieles de cortina - fabricado en acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo HEWI en colores DX (blanco mate), DC (negro mate) y SC (gris oscuro mate perlado mica) - longitud 300 mm - diámetro del riel 25 mm, diámetro de la roseta 70 mm - se puede acortar en la roseta a 200 mm en obra - fijación al techo con roseta - incluye material de fijación no corrosivo y cinta de sellado para sellar los puntos de perforación
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-34-00060
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosCeiling support
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011493
    • Nombre ETIMShower curtain rail
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniClass Shower Curtains