Publique sus productos
Shower curtain rail, for shower 800 x 800 mm, 900-34-100XA
Shower curtain rail, for shower 800 x 800 mm, 900-34-100XA
Shower curtain rail, for shower 800 x 800 mm, 900-34-100XA
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 800 x 800 mm, 900-34-100XA

    Traducido por Google,
    Sistema de riel para cortinas 900: rieles dispuestos horizontalmente conectados en ángulo recto, con anillas para cortinas. Fabricado en acero inoxidable satinado de alta calidad. Para platos de ducha de 800 x 800 mm. Distancia entre fijaciones: 787 x 787 mm. Incluye 16 anillas de POM blanco. Ancho de cortina recomendado: 2300 mm. Diámetro del riel: 25 mm, diámetro del rosetón: 70 mm. Se puede acortar en los extremos hasta 320 mm. Fijación a pared y techo con rosetones; se requiere soporte de techo. Incluye material de fijación HEWI anticorrosivo y probado, y cinta de sellado para los puntos de perforación.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-34-100XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower curtain rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)822
    • Profundidad (mm)822
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011493
    • Nombre ETIMShower curtain rail
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniClass Shower Curtains