Publique sus productos
Mobile support rail, 900-36-01440
Mobile support rail, 900-36-01440
Mobile support rail, 900-36-01440
    HEWI

    Mobile support rail, 900-36-01440

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo móvil, Sistema 900 - Barra recta con montantes y rosetas moldeadas a la pared - para uso móvil - Distancia entre ejes 900 mm, 90 mm de profundidad - Diámetro de la varilla 32 mm, Grosor del tubo 2 mm, Diámetro de la roseta 70 mm - Instalación sencilla gracias a las placas de montaje de acero inoxidable montables individualmente (incluidas), Para la fijación de la barra de agarre - se asegura con tornillo de fijación (protección antirrobo) - de acero inoxidable de alta calidad, cromado - incluido material de fijación HEWI resistente a la corrosión y probado para montaje en pared - Tenga en cuenta que al usar con asientos suspendidos: se requiere comprobación de compatibilidad. - probado hasta 200 kg cuando se usa con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Puede encontrar una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de agarre, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos suspendidos a juego en nuestro catálogo en línea, en el área de descargas del producto correspondiente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-36-01440
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSupport rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)67
    • Ancho (mm)967
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGrabs
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units