Publique sus productos
Mobile support rail, 900-36-01540
Mobile support rail, 900-36-01540
Mobile support rail, 900-36-01540
    HEWI

    Mobile support rail, 900-36-01540

    Traducido por Google,
    Riel de soporte móvil, Sistema 900 - Riel recto con soportes directamente a la pared y rosetas - Para uso móvil - Distancia entre ejes 1000 mm, 90 mm de profundidad - Diámetro del riel 32 mm, grosor del tubo 2 mm, diámetro de la roseta 70 mm - Fácil montaje gracias a las placas de fijación montables individualmente de acero inoxidable (incluidas en el volumen de suministro), para colgar el riel de soporte - Se fija con tornillo de fijación (antirrobo) - De acero inoxidable de alta calidad, cromado - Incluye material de fijación HEWI no corrosivo y probado para montaje en pared - Nota al usar con asientos colgantes: Se requiere comprobación de compatibilidad. - Puede encontrar una lista detallada de posibles combinaciones de pasamanos, barras en forma de L y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego en nuestro catálogo en línea, en el área de descargas del producto correspondiente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-36-01540
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSupport rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)67
    • Ancho (mm)1067
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGrabs
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units