Publique sus productos
Floor support, 900-50-02160
Floor support, 900-50-02160
Floor support, 900-50-02160
    HEWI

    Floor support, 900-50-02160

    Traducido por Google,
    Soporte de suelo - soporte vertical para instalación en raíles de soporte articulados y fijos Duo 900.50... - altura de montaje de 680 mm - soporte fabricado en acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo HEWI en colores DX (blanco mate), DC (negro mate) y SC (gris oscuro mate perlado mica) - longitud vertical de 565 mm - ajuste de altura posible dentro de un rango de +/- 15 mm - fabricado de acuerdo con el Reglamento CE y UKCA (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-50-02160
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)565
    • Ancho (mm)30
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011032
    • Nombre ETIMFloor stand disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars