Publique sus productos
Removable hanging seat, 900-51-10560
Removable hanging seat, 900-51-10560
Removable hanging seat, 900-51-10560
    HEWI

    Removable hanging seat, 900-51-10560

    Traducido por Google,
    Asiento colgante extraíble, Sistema 900 - Estructura del asiento, respaldo, reposabrazos y dispositivo de suspensión - Refuerzo de la superficie del asiento y del dispositivo de suspensión de aluminio, con recubrimiento en polvo en los colores HEWI AS (blanco mate profundo), CV (negro mate profundo) y AF (gris antracita mate) - Asiento y respaldo antideslizantes y texturizados de plástico mate del color del dispositivo de suspensión - Reposabrazos de plástico mate del color del dispositivo de suspensión - Asiento con recorte higiénico que se puede plegar para ahorrar espacio - Reposabrazos que se pueden plegar hacia arriba y hacia abajo por separado - Para colgar en pasamanos y barras de apoyo de ducha HEWI con diámetro de 30, 32 y 33 mm - 596 mm de ancho, 637 mm de profundidad y 533 mm de alto - Asiento de 450 mm de ancho y 450 mm de profundidad - Peso del producto: 12,7 kg - Cumple con los requisitos de DIN 18040 y ÖNORM B1600/1601. - Probado hasta 200 kg - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - En nuestro catálogo en línea, en el área de descarga del producto correspondiente, encontrará una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-51-10560
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSeats and Stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)539
    • Ancho (mm)596
    • Profundidad (mm)637
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats