Publique sus productos
Hinged seat, 900-51-20060
Hinged seat, 900-51-20060
Hinged seat, 900-51-20060
    HEWI

    Hinged seat, 900-51-20060

    Traducido por Google,
    Asiento abatible, Sistema 900 - Construcción compuesta por consola de pared y superficie de asiento continua - Superficie de asiento de plástico texturizado antideslizante en colores HEWI 98 (blanco señal) y 90 (negro azabache) - Refuerzo de asiento de aluminio, con recubrimiento en polvo del color del asiento - Soporte de pared de acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo en color HEWI CV (negro mate profundo) y ER (gris oscuro mate profundo perlado mica) con superficie de asiento negra o con recubrimiento en polvo en color HEWI AS (blanco mate profundo) con superficie de asiento blanca - El asiento se puede plegar para ahorrar espacio - Profundidad del asiento plegado: 77 mm - 350 mm de ancho, 415 mm de profundidad y 110 mm de alto - Superficie del asiento: 350 mm de ancho y 340 mm de profundidad - Para montaje con material de fijación HEWI no corrosivo y probado para diferentes sistemas de pared (se debe pedir por separado). - Se incluyen cinta y varillas de sellado para sellar los puntos de montaje según la norma DIN 18534. - Probado hasta 200 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI. - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-51-20060
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)415
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats