Publique sus productos
HEWI Hinged seat
HEWI Hinged seat
HEWI Hinged seat
    HEWI

    HEWI Hinged seat

    Traducido por Google,
    Asiento plegable con respaldo, Sistema 900 - Construcción de soporte de pared, asiento y respaldo continuos para montar por separado - Asiento plegable con asiento antideslizante y texturizado de material sintético en colores HEWI 98 (blanco señal) y 92 (gris antracita) - Refuerzo de asiento de aluminio, con recubrimiento en polvo del color del asiento - Soporte de pared de acero inoxidable, pulido mate - El asiento se puede plegar para ahorrar espacio - Respaldo con respaldo de plástico texturizado en colores HEWI 98 (blanco señal) y 92 (gris antracita) - Conexión de pared de aluminio, con recubrimiento en polvo del color del respaldo - 450 mm de ancho, 650 mm de profundidad y 532 mm de alto - Asiento de 450 mm de ancho y 450 mm de profundidad - para montaje con material de fijación HEWI libre de corrosión y probado - Incluye material de fijación para el respaldo - Material de fijación del asiento para diferentes estructuras de pared (se debe pedir por separado) - Se incluyen cinta de sellado y varillas de sellado para sellar los puntos de montaje según DIN 18534 - probado hasta 200 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - cumple con los requisitos de la norma BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-51-203XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)532
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)650
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats