Publique sus productos
HEWI Backrest
HEWI Backrest
HEWI Backrest
    HEWI

    HEWI Backrest

    Traducido por Google,
    Barra de respaldo, Sistema 900 - respaldo con rieles de fijación con rosetas en ambos lados - sirve como apoyo para la espalda de los usuarios de inodoros - para montaje en pared junto a los rieles de soporte abatibles, diseño (B) del Sistema 900 - para montaje en pared - 330 mm de alto y 150 mm de profundidad, respaldo de 350 mm de ancho, diámetro del riel 32 mm, espesor del tubo 2 mm - distancia entre centros de 584 a 684 mm (dimensión libre entre los rieles de los rieles de soporte abatibles 650-750 mm) ajustable in situ - conexión de acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo en color HEWI CV (negro mate) y ER (gris oscuro mate perlado mica) con respaldo negro o con recubrimiento en polvo en color HEWI AS (blanco mate) con respaldo blanco - incluye material de fijación HEWI no corrosivo y probado - cumple con los requisitos DIN 18040 y ÖNORM B1600/1601
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-51-90460
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosBack rest rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)330
    • Ancho (mm)584
    • Profundidad (mm)156
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioPowder Coatings
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniClass Physically Challenged Baths and Showers