Publique sus productos
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 950-05-210
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 950-05-210
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 950-05-210
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 950-05-210
    HEWI

    Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 950-05-210

    Traducido por Google,
    Combinación higiénica: cuerpo cúbico con base empotrada en la pared, utilizado como contenedor para residuos higiénicos, capacidad aprox. 6 l. Soporte para bolsas integrado y oculto, con soporte integrado para bolsas higiénicas estándar de material sintético (tamaño máximo del paquete: 130 mm de largo x 90 mm de ancho x 20 mm de alto). Tapa con solapa elevable de 160 mm de ancho, 300 mm de alto y 140 mm de profundidad, para montaje en pared. El contenedor y la tapa están fabricados en acero inoxidable de alta calidad, con revestimiento blanco. La abertura de la ranura está fabricada en material sintético de alta calidad, cromado. Incluye material de fijación HEWI no corrosivo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-05-210
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)302
    • Ancho (mm)160
    • Profundidad (mm)151
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011189
    • Nombre ETIMGarbage bucket
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units