Publique sus productos
Paper towel dispenser, 950-06-500
Paper towel dispenser, 950-06-500
Paper towel dispenser, 950-06-500
Paper towel dispenser, 950-06-500
Paper towel dispenser, 950-06-500
    HEWI

    Paper towel dispenser, 950-06-500

    Traducido por Google,
    Dispensadores de toallas de papel: cuerpo cúbico con base empotrada en la pared, utilizados para contener toallas de papel estándar con un ancho de 240 a 250 mm y una longitud/profundidad plegada de 90 a 100 mm. (HEWI recomienda toallas de papel con pliegue en C en posición de plegado). Capacidad aprox. 300 - 450 toallas de papel - indicador de nivel lateral - con sistema de bloqueo como protección contra el mal uso - 301 mm de ancho, 360 mm de alto y 120 mm de profundidad - base de montaje en pared de 15 mm de profundidad - para montaje en pared - fabricado en acero inoxidable de alta calidad, recubierto de blanco - abertura de dispensación fabricada en material sintético de alta calidad, cromado - incluye material de fijación HEWI no corrosivo HEWI recomienda el uso de las siguientes toallas de papel: Fabricante: Katrin: Basic C-Fold (Art. No. 34545, 34330) Fabricante: Santino: Santino Comfort (Art. No. 151086, 142000) Fabricante: Tork: Tork Universal (Art. No. 120181, 290233, 290248) o Tork Advanced (Art. No. 290264, 290275)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-06-500
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosPaper dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)364
    • Ancho (mm)301
    • Profundidad (mm)135
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010593
    • Nombre ETIMPaper dispenser
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers