Publique sus productos
Hygiene bag dispenser, 950-06-75050
Hygiene bag dispenser, 950-06-75050
Hygiene bag dispenser, 950-06-75050
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 950-06-75050

    Traducido por Google,
    Dispensador de bolsas higiénicas - Cuerpo cúbico básico con radios suaves - Diseño lineal y funcional, claro y armonioso - Sirve para contener y extraer bolsas higiénicas estándar de plástico - Para montaje en pared - 143 mm de ancho, 103 mm de alto y 27 mm de profundidad - Fabricado en poliamida con revestimiento cromado de alta calidad - Incluye material de fijación HEWI anticorrosivo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-06-75050
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)103
    • Ancho (mm)143
    • Profundidad (mm)27
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC012353
    • Nombre ETIMAccessories bathroom accessories
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniClass Sanitary Goods Dispensers