Publique sus productos
Washbasin, 650 mm wide, gushing edge, ergonomic handles, 950-11-161
Washbasin, 650 mm wide, gushing edge, ergonomic handles, 950-11-161
Washbasin, 650 mm wide, gushing edge, ergonomic handles, 950-11-161
Washbasin, 650 mm wide, gushing edge, ergonomic handles, 950-11-161
    HEWI

    Washbasin, 650 mm wide, gushing edge, ergonomic handles, 950-11-161

    Traducido por Google,
    Lavabo - fabricado en material compuesto mineral con superficie no porosa - con borde de desagüe a la pared - con estante y cubeta rectangular profunda con radios generosos - asa ergonómica integrada para sujetarlo en el lateral, que también puede usarse como toallero - sin rebosadero - preparado para grifo monomando - accesible para sillas de ruedas según DIN 18040 y ÖNORM B1600/1601 - capacidad de carga según EN 14688 - 650 mm de ancho, 550 mm de profundidad - profundidad del canalón 100 mm - para fijación con perno de suspensión - marcado CE y UKCA según el Reglamento de Productos de Construcción n.º 305/2011
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-11-161
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)130
    • Ancho (mm)650
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units