Publique sus productos
Bath towel shelf, 950-30-11001
Bath towel shelf, 950-30-11001
Bath towel shelf, 950-30-11001
Bath towel shelf, 950-30-11001
    HEWI

    Bath towel shelf, 950-30-11001

    Traducido por Google,
    Toallero de baño - Toallero de baño con esquinas a inglete - Fabricado en tubo de latón, con revestimiento negro mate, diámetro de 18 mm - 644 mm de ancho, 260 mm de profundidad - Para montaje en pared, fijación oculta - Incluye material de fijación HEWI anticorrosivo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-30-11001
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosTowel rails, Bath towel rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)44
    • Ancho (mm)644
    • Profundidad (mm)260
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC010551
    • Nombre ETIMTowel holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars