Publique sus productos
Rail with shower head holder, length 1100 mm, uni, signal white or pure white, 950-33-12090
Rail with shower head holder, length 1100 mm, uni, signal white or pure white, 950-33-12090
Rail with shower head holder, length 1100 mm, uni, signal white or pure white, 950-33-12090
    HEWI

    Rail with shower head holder, length 1100 mm, uni, signal white or pure white, 950-33-12090

    Traducido por Google,
    Sistema 800 K Riel con soporte para cabezal de ducha - riel vertical con soportes perpendiculares a la pared y rosetas, con soporte para cabezal de ducha - fabricado en poliamida de alta calidad en color HEWI 98 (blanco señal) o 99 (blanco puro) - soporte para cabezal de ducha con zona de agarre negra - con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión - dimensión exterior 1100 mm - diámetro del riel 33 mm, profundidad 90 mm - conexión a la pared con soportes discretos (diámetro 18 mm) perpendiculares a la pared y rosetas planas - diámetro de la roseta 80 mm, altura de la tapa 13 mm - el soporte para cabezal de ducha se puede inclinar continuamente y, tras tirar o empujar una palanca grande, se puede ajustar su altura - el adaptador cónico en el soporte para cabezal de ducha facilita la colocación de la ducha de mano - apto para cabezales de ducha de varios fabricantes - fácil instalación gracias a las placas de montaje individuales de acero inoxidable de alta calidad para colgar el riel del cabezal de ducha - incluye material de fijación HEWI no corrosivo. - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-33-12090
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower head rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    • Ancho (mm)104
    • Profundidad (mm)136
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC010140
    • Nombre ETIMSliding rod
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing