Publique sus productos
Hinged support rail Mono, 950-50-11090
Hinged support rail Mono, 950-50-11090
Hinged support rail Mono, 950-50-11090
    HEWI

    Hinged support rail Mono, 950-50-11090

    Traducido por Google,
    Sistema de riel de soporte monobisagra 800 K - con nivel de agarre redondo horizontal de 33 mm de diámetro - Se utiliza para sujetar y apoyar - Proyección de 600 mm, placa de montaje en pared de 181 mm de alto y 130 mm de ancho - Se puede plegar hacia arriba y hacia abajo con movimiento frenado - Fabricado en poliamida de alta calidad en los colores HEWI 98 (blanco señal) o 99 (blanco puro) - Con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión y placa de montaje en pared integrada de acero con cubierta de poliamida de alta calidad - Fijación estable de tres puntos - Para montaje en pared con material de fijación oculto, anticorrosivo y probado para diferentes estructuras de pared (se pide por separado) Se incluye cinta de sellado para sellar los puntos de fijación - Probado hasta 150 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Con portarrollos de papel higiénico 950.50.01090, portarrollos de papel higiénico con liberación de descarga de inodoro 950.50.07090 (derecha) y 950.50.07190 (izquierda) se pueden adaptar posteriormente - se produce de acuerdo con la CE y el Reglamento (UE) 2017/745 de la UKCA sobre dispositivos médicos - Cumple con los requisitos de la norma DIN 18040 - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-50-11090
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)181
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars